Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2217 € - 0,2329 € | 25927 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5108 € - 0,5108 € | 18032 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,8686 € - 0,9149 € | 13946 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 5,0519 € - 5,0519 € | 3066 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,9177 € - 1,0202 € | 1121 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,1294 € - 3,1294 € | 300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,6637 € - 0,6637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 2,4558 € - 2,5821 € | 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,4139 € - 0,4364 € | 51384 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8027 € - 0,8434 € | 12214 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,8976 € - 4,8976 € | 3640 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 0,3311 € - 0,3311 € | 90531 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,3901 € - 0,3901 € | 90119 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,6216 € - 0,6904 € | 12400 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,6101 € - 2,7364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1,3612 € - 1,5155 € | 340 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,6065 € - 3,6065 € | 248 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,3297 € - 0,3297 € | 2000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 1,9225 € - 2,0207 € | 808 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 6,3851 € - 6,3851 € | 3653 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1