Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d1 | h1 | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3395 € - 0,3573 € | 22694 Varastossa |
2.622 in
66.6 mm
|
Väritön
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,263 € | 13220 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Väritön
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,2754 € | 20088 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Väritön
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | 47205 Varastossa |
1.559 in
39.6 mm
|
Väritön
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,193 € - 0,4916 € | 9833 Varastossa |
1.591 in
40.4 mm
|
Väritön
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,3191 € | 27425 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
Väritön
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,3076 € | 1750 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
Väritön
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,2363 € | 60300 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Väritön
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,2688 € | 115214 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
Väritön
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1137 € - 0,2903 € | 33300 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Väritön
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,3938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
Väritön
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,2998 € | 13978 Varastossa |
1.941 in
49.3 mm
|
Väritön
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,141 € - 0,3565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.311 in
33.3 mm
|
Väritön
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10154052 | 0,0872 € - 0,2213 € | 280800 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
| 0,3272 € - 0,3272 € | 44857 Varastossa |
2.161 in
54.9 mm
|
Väritön
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,2475 € | 6000 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,2165 € | 101000 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
Väritön
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,2875 € - 0,7331 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
Väritön
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa