Valikko Haku

Laipalliset suojukset

Varastossa

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d1 h1 H Osta
0,2946 € - 0,7514 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
Väritön
37.6 mm
19.0 mm
0,106 € - 0,2696 € 33520 Varastossa
19.5 mm
Väritön
11.8 mm
12.0 mm
0,1241 € - 0,3153 € 3500 Varastossa
27.5 mm
Väritön
19.7 mm
14.1 mm
0,0952 € - 0,2422 € 60300 Varastossa
20.6 mm
Väritön
13.5 mm
13.5 mm
0,1866 € - 0,1866 € 28000 Varastossa
39.6 mm
Väritön
33.3 mm
23.6 mm
0,3073 € - 0,3073 € 21178 Varastossa
49.3 mm
Väritön
42.0 mm
24.6 mm
10154052 0,0893 € - 0,2269 € 380800 Varastossa
13.5 mm
Väritön
9.8 mm
16.9 mm
0,1166 € - 0,2976 € 1750 Varastossa
25.5 mm
Väritön
17.7 mm
12.0 mm
0,1978 € - 0,5039 € 5933 Varastossa
40.4 mm
Väritön
32.6 mm
17.5 mm
0,3354 € - 0,3354 € 14857 Varastossa
54.9 mm
Väritön
48.1 mm
24.6 mm
0,0999 € - 0,2537 € 10500 Varastossa
23.9 mm
Väritön
17.0 mm
13.5 mm
0,1288 € - 0,3271 € 48083 Varastossa
27.7 mm
Väritön
21.2 mm
18.3 mm
0,09 € - 0,2219 € 90000 Varastossa
16.8 mm
Väritön
10.1 mm
9.7 mm
0,1585 € - 0,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
Väritön
21.7 mm
14.1 mm
0,1445 € - 0,3654 € 11000 Varastossa
33.3 mm
Väritön
26.5 mm
19.1 mm
0,348 € - 0,3662 € 14794 Varastossa
66.6 mm
Väritön
60.2 mm
26.2 mm
0,1112 € - 0,2823 € 10588 Varastossa
23.5 mm
Väritön
15.7 mm
12.0 mm
0,1084 € - 0,2755 € 111214 Varastossa
21.5 mm
Väritön
13.7 mm
12.0 mm
0,0263 € - 0,041 € 20000 Varastossa
10.8 mm
Keltainen
7.0 mm
10.0 mm
0,0286 € - 0,0446 € 4500 Varastossa
13.0 mm
Keltainen
9.0 mm
10.0 mm
  • / 3
Laipallinen suojus 37.6 mm 19.0 mm LDPE Väritön

10154137

Hinta-alue
0,7514 € - 0,2946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 11.8 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154069

Hinta-alue
0,2696 € - 0,106 €

Varastotasot
33520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 19.7 mm 14.1 mm LDPE Väritön

10154106

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1241 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 13.5 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10154151

Hinta-alue
0,2422 € - 0,0952 €

Varastotasot
60300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 33.3 mm 23.6 mm LDPE Väritön

10154199

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1866 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 42.0 mm 24.6 mm LDPE Väritön

10154205

Hinta-alue
0,3073 € - 0,3073 €

Varastotasot
21178 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 9.8 mm 16.9 mm LDPE Väritön

10154052

Hinta-alue
0,2269 € - 0,0893 €

Varastotasot
380800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 17.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154090

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1166 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 32.6 mm 17.5 mm LDPE Väritön

10154120

Hinta-alue
0,5039 € - 0,1978 €

Varastotasot
5933 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 48.1 mm 24.6 mm LDPE Väritön

10154212

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
14857 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 17.0 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10154168

Hinta-alue
0,2537 € - 0,0999 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 21.2 mm 18.3 mm LDPE Väritön

10154175

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1288 €

Varastotasot
48083 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 10.1 mm 9.7 mm LDPE Väritön

10154144

Hinta-alue
0,2219 € - 0,09 €

Varastotasot
90000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 21.7 mm 14.1 mm LDPE Väritön

10154113

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 26.5 mm 19.1 mm LDPE Väritön

10154182

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1445 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 60.2 mm 26.2 mm LDPE Väritön

10154229

Hinta-alue
0,3662 € - 0,348 €

Varastotasot
14794 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 15.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154083

Hinta-alue
0,2823 € - 0,1112 €

Varastotasot
10588 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 13.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154076

Hinta-alue
0,2755 € - 0,1084 €

Varastotasot
111214 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 7.0 mm 10.8 mm TPE Keltainen

20571733

Hinta-alue
0,041 € - 0,0263 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 9.0 mm 13.0 mm TPE Keltainen

20571757

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0286 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen