Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2366 € - 0,368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.374 in
136.5 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2101 € - 0,3268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.366 in
85.5 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0076 € - 0,0119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,2143 € - 0,3334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.543 in
90.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
3.307 in
84.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| 0,1866 € - 0,2903 € | 100 Varastossa |
2.992 in
76.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.7
|
3
|
||
| 0,223 € - 0,3469 € | 1000 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
3.701 in
94.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,1829 € - 0,2845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.933 in
74.5 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,202 € - 0,3142 € | 3100 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.7
|
3
|
||
| 0,0119 € - 0,0185 € | 30000 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,1592 € - 0,2476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.677 in
68.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Sivusuuntainen
|
2.244 in
57.0 mm
|
9.8
|
3
|
||
| 0,2274 € - 0,3538 € | 100 Varastossa |
3.858 in
98.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
Sivusuuntainen
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 90 Varastossa |
3.504 in
89.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
3.406 in
86.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 65 Varastossa |
4.193 in
106.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
4.094 in
104.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | 1845 Varastossa |
4.567 in
116.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
4.409 in
112.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | 240 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
4.921 in
125.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | 1830 Varastossa |
5.276 in
134.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
5.118 in
130.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,3773 € - 0,587 € | 30 Varastossa |
5.374 in
136.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
5.197 in
132.0 mm
|
13.0
|
4
|
||
| 0,4122 € - 0,6413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.984 in
152.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
5.748 in
146.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,4645 € - 0,7226 € | 45 Varastossa |
7.008 in
178.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
6.575 in
167.0 mm
|
17.5
|
4
|
||
| 0,4733 € - 0,7363 € | 180 Varastossa |
6.992 in
177.6 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
6.772 in
172.0 mm
|
13.6
|
4