Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat

Varastossa

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
489 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali Vetosuunta d H Tyyppi Osta
0,245 € - 0,4504 € 10612 Varastossa
46.8 mm
Väritön
LDPE
No Tab
43.0 mm
4.0
6 - Avoin
0,0847 € - 0,1182 € 55428 Varastossa
23.3 mm
Väritön
LDPE
No Tab
19.6 mm
8.3
6 - Avoin
0,0731 € - 0,102 € 3500 Varastossa
16.4 mm
Väritön
LDPE
No Tab
12.5 mm
7.0
6 - Avoin
0,2998 € - 0,5476 € 9600 Varastossa
53.7 mm
Väritön
LDPE
No Tab
46.5 mm
8.5
6 - Avoin
0,1533 € - 0,2135 € 22650 Varastossa
31.5 mm
Väritön
LDPE
No Tab
27.2 mm
8.5
6 - Avoin
0,0731 € - 0,102 € 17500 Varastossa
18.4 mm
Väritön
LDPE
No Tab
14.5 mm
7.5
6 - Avoin
0,0925 € - 0,1291 € 13000 Varastossa
25.7 mm
Väritön
LDPE
No Tab
21.7 mm
8.5
6 - Avoin
0,1588 € - 0,2204 € 4750 Varastossa
35.8 mm
Väritön
LDPE
No Tab
31.8 mm
8.5
6 - Avoin
0,2478 € - 0,4531 € 4939 Varastossa
52.7 mm
Väritön
LDPE
No Tab
40.9 mm
9.6
6 - Avoin
0,4408 € - 0,7187 € 634 Varastossa
82.5 mm
Väritön
LDPE
No Tab
74.3 mm
8.7
6 - Avoin
0,0878 € - 0,1229 € 25700 Varastossa
24.7 mm
Väritön
LDPE
No Tab
20.7 mm
8.5
6 - Avoin
0,5167 € - 0,5167 € 3632 Varastossa
85.5 mm
Väritön
LDPE
85.5 mm
10
4 - Vaativaan käyttöön
0,4315 € - 0,4315 € 9030 Varastossa
70.5 mm
Väritön
LDPE
70.5 mm
10.5
4 - Vaativaan käyttöön
0,1004 € - 0,1396 € 17822 Varastossa
28.6 mm
Väritön
LDPE
No Tab
24.5 mm
8.5
6 - Avoin
0,1588 € - 0,2204 € 997 Varastossa
34.0 mm
Väritön
LDPE
No Tab
30.0 mm
8.5
6 - Avoin
0,0999 € - 0,1396 € 18038 Varastossa
28.8 mm
Väritön
LDPE
No Tab
25.1 mm
8.5
6 - Avoin
0,0731 € - 0,0731 € 31294 Varastossa
15.9 mm
Väritön
LDPE
No Tab
12.1 mm
7.0
6 - Avoin
0,0922 € - 0,1287 € 5500 Varastossa
26.2 mm
Väritön
LDPE
No Tab
22.3 mm
8.5
6 - Avoin
0,0643 € - 0,0643 € 30569 Varastossa
14.3 mm
Väritön
LDPE
No Tab
10.4 mm
6.9
6 - Avoin
0,3336 € - 0,7005 € 2800 Varastossa
50.2 mm
Väritön
LDPE
45.0 mm
10.6
  • / 25
Päätytulppa 43.0 mm Type 1 LDPE Väritön

10350225

Hinta-alue
0,4504 € - 0,245 €

Varastotasot
10612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.8 mm
  • d
    43.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 19.6 mm Type 1 LDPE Väritön

10350133

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0847 €

Varastotasot
55428 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.3 mm
  • d
    19.6 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 12.5 mm Type 1 LDPE Väritön

10350348

Hinta-alue
0,102 € - 0,0731 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    12.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 46.5 mm Type 1 LDPE Väritön

10350119

Hinta-alue
0,5476 € - 0,2998 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.7 mm
  • d
    46.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 27.2 mm Type 1 LDPE Väritön

10350126

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1533 €

Varastotasot
22650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.5 mm
  • d
    27.2 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 14.5 mm Type 1 LDPE Väritön

10350263

Hinta-alue
0,102 € - 0,0731 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.4 mm
  • d
    14.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 21.7 mm Type 1 LDPE Väritön

10350249

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0925 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.7 mm
  • d
    21.7 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 31.8 mm Type 1 LDPE Väritön

10350393

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1588 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 40.9 mm Type 1 LDPE Väritön

10350386

Hinta-alue
0,4531 € - 0,2478 €

Varastotasot
4939 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.7 mm
  • d
    40.9 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 74.3 mm Type 1 LDPE Väritön

10350423

Hinta-alue
0,7187 € - 0,4408 €

Varastotasot
634 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    82.5 mm
  • d
    74.3 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 20.7 mm Type 1 LDPE Väritön

10350270

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0878 €

Varastotasot
25700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.7 mm
  • d
    20.7 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Suorasivuinen suojatulppa 85.5 mm 85.5 mm 10 mm LDPE Väritön

10215210

Hinta-alue
0,5167 € - 0,5167 €

Varastotasot
3632 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.5 mm
  • d
    85.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Suorasivuinen suojatulppa 70.5 mm 70.5 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215173

Hinta-alue
0,4315 € - 0,4315 €

Varastotasot
9030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.5 mm
  • d
    70.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Päätytulppa 24.5 mm Type 1 LDPE Väritön

10350409

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1004 €

Varastotasot
17822 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • d
    24.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 30.0 mm Type 1 LDPE Väritön

10350188

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1588 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 25.1 mm Type 1 LDPE Väritön

10350195

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0999 €

Varastotasot
18038 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 12.1 mm Type 1 LDPE Väritön

10350232

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0731 €

Varastotasot
31294 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • d
    12.1 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
N/A 22.3 mm Väritön LDPE

10350140

Hinta-alue
0,1287 € - 0,0922 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d
    22.3 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 10.4 mm Type 1 LDPE Väritön

10350324

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0643 €

Varastotasot
30569 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d
    10.4 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Suorasivuinen suojatulppa 45.0 mm 50.2 mm 10.6 mm LDPE Väritön

10215449

Hinta-alue
0,7005 € - 0,3336 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.2 mm
  • d
    45.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790