Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat

Varastossa

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
215 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali Vetosuunta d H Tyyppi Osta
0,1061 € - 0,1178 € 17827 Varastossa
30.6 mm
Väritön
LDPE
26.6 mm
8.5
4
0,1208 € - 0,1208 € 21163 Varastossa
35.8 mm
Väritön
LDPE
31.8 mm
8.5
4
0,182 € - 0,3039 € 2200 Varastossa
46.2 mm
Väritön
LDPE
39.5 mm
8.8
4
0,3669 € - 0,3669 € 20039 Varastossa
52.7 mm
Väritön
LDPE
46.1 mm
8.5
4
0,1903 € - 0,1903 € 463 Varastossa
46.4 mm
Väritön
LDPE
42.6 mm
5.8
4
0,0698 € - 0,0698 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Väritön
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,0847 € - 0,0847 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.8 mm
Väritön
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
0,5243 € - 1,1596 € 132 Varastossa
113.8 mm
Väritön
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6
0,0802 € - 0,1119 € 3500 Varastossa
21.4 mm
Väritön
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6
0,182 € - 0,2491 € 2536 Varastossa
43.1 mm
Väritön
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6
0,3272 € - 0,5325 € 1988 Varastossa
66.5 mm
Väritön
LDPE
No Tab
58.2 mm
8.7
6
0,1684 € - 0,2341 € 2000 Varastossa
40.2 mm
Väritön
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6
0,1947 € - 0,4089 € 16800 Varastossa
37.6 mm
Väritön
LDPE
34.5 mm
10.5
0,5514 € - 1,158 € 600 Varastossa
95.0 mm
Väritön
LDPE
92.0 mm
9.5
0,1947 € - 0,4089 € 19800 Varastossa
38.5 mm
Väritön
LDPE
34.0 mm
10.5
0,3361 € - 0,5229 € 2550 Varastossa
65.4 mm
Väritön
LDPE
59.0 mm
11.0
0,4411 € - 0,9264 € 6300 Varastossa
74.4 mm
Väritön
LDPE
69.0 mm
10.5
0,5174 € - 1,0866 € 3800 Varastossa
89.7 mm
Väritön
LDPE
84.5 mm
8.0
0,1906 € - 0,4003 € 1800 Varastossa
36.7 mm
Väritön
LDPE
33.5 mm
10.5
0,4125 € - 0,8664 € 116145 Varastossa
67.0 mm
Väritön
LDPE
63.0 mm
9.5
  • / 11
Suorasivuinen suojatulppa 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Väritön

10258316

Hinta-alue
0,1178 € - 0,1061 €

Varastotasot
17827 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Väritön

10258354

Hinta-alue
0,1208 € - 0,1208 €

Varastotasot
21163 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Väritön

10258392

Hinta-alue
0,3039 € - 0,182 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Väritön

10258439

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3669 €

Varastotasot
20039 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Väritön

10258422

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1903 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 7.7 mm Type 1 LDPE Väritön

10327630

Hinta-alue
0,0698 € - 0,0698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 4.2 mm Type 1 LDPE Väritön

10327623

Hinta-alue
0,0847 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 101.8 mm Type 1 LDPE Väritön

10327685

Hinta-alue
1,1596 € - 0,5243 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 17.8 mm Type 1 LDPE Väritön

10327647

Hinta-alue
0,1119 € - 0,0802 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 39.1 mm Type 1 LDPE Väritön

10327661

Hinta-alue
0,2491 € - 0,182 €

Varastotasot
2536 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 58.2 mm Type 1 LDPE Väritön

10327678

Hinta-alue
0,5325 € - 0,3272 €

Varastotasot
1988 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    66.5 mm
  • d
    58.2 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Päätytulppa 36.0 mm Type 1 LDPE Väritön

10327654

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1684 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Vetosuunta
    No Tab
Suorasivuinen suojatulppa 34.5 mm 37.6 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215715

Hinta-alue
0,4089 € - 0,1947 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.6 mm
  • d
    34.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 92.0 mm 95.0 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215654

Hinta-alue
1,158 € - 0,5514 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • d
    92.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215708

Hinta-alue
0,4089 € - 0,1947 €

Varastotasot
19800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10215517

Hinta-alue
0,5229 € - 0,3361 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215555

Hinta-alue
0,9264 € - 0,4411 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 84.5 mm 89.7 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10215647

Hinta-alue
1,0866 € - 0,5174 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    89.7 mm
  • d
    84.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 33.5 mm 36.7 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215692

Hinta-alue
0,4003 € - 0,1906 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.7 mm
  • d
    33.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215784

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4125 €

Varastotasot
116145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790