Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
10,5883 € - 12,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
77,3978 € - 91,061 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
272,6398 € - 302,9336 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
215,5985 € - 253,6465 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
615,1435 € - 683,4956 € Kysy toimitusaikaa täältä
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
80,8008 € - 95,0585 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
106,2618 € - 125,0193 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
84,624 € - 99,5583 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
179,7543 € - 211,478 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
47,7855 € - 59,7268 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
72,3343 € - 90,4153 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
71,873 € - 89,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
98,2258 € - 115,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
40,1493 € - 53,5255 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
18,9933 € - 25,3278 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
21,976 € - 29,3048 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
24,313 € - 32,4208 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
424,4423 € - 471,6076 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
99,2405 € - 116,7475 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
354,9268 € - 394,3585 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR36 x 6 54.0 Pronssi

20146955

Hinta-alue
12,4538 € - 10,5883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR30 x 6 46.0 Pronssi

20146894

Hinta-alue
91,061 € - 77,3978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR50 x 8 75.0 Pronssi

20147020

Hinta-alue
302,9336 € - 272,6398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR44 x 7 66.0 Pronssi

20147013

Hinta-alue
253,6465 € - 215,5985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR70 x 10 105.0 Pronssi

20147068

Hinta-alue
683,4956 € - 615,1435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR30 x12 46.0 Pronssi

20146887

Hinta-alue
95,0585 € - 80,8008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR32 x 6 54.0 Pronssi

20146931

Hinta-alue
125,0193 € - 106,2618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR26 x 5 46.0 Pronssi

20146849

Hinta-alue
99,5583 € - 84,624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 7 66.0 Pronssi

20146986

Hinta-alue
211,478 € - 179,7543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR16 x 4 24.0 Pronssi

20147167

Hinta-alue
59,7268 € - 47,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR20 x 8 26.0 Pronssi

20147204

Hinta-alue
90,4153 € - 72,3343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20146795

Hinta-alue
89,8413 € - 71,873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR30 x 6 46.0 Pronssi

20146900

Hinta-alue
115,5585 € - 98,2258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR16 x 4 24.0 Pronssi

20147150

Hinta-alue
53,5255 € - 40,1493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 20.0 Pronssi

20147105

Hinta-alue
25,3278 € - 18,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 2 15.0 Pronssi

20147099

Hinta-alue
29,3048 € - 21,976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 20.0 Pronssi

20147112

Hinta-alue
32,4208 € - 24,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 7 65.0 Pronssi

20147310

Hinta-alue
471,6076 € - 424,4423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR24 x 5 33.0 Pronssi

20147228

Hinta-alue
116,7475 € - 99,2405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 12 60.0 Pronssi

20147273

Hinta-alue
394,3585 € - 354,9268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen