Valikko Haku

Laipallinen laakeri 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323540

Valmistajan tuotenumero:

008785023243

720 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,8044 €
50 + 4,3263 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

68,04 €

10 x 6,8044 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 50.0 mm
Akselin pituus 28.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 45.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 50.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 45.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 58.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 50.0 mm
Laipallinen Kyllä
Sisähalkaisija 45.0 mm
Kokonaishalkaisija 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä