10323519
008779023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,8608 € |
| 50 - 999 | 2,4643 € |
| 1000 + | 1,9441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 1.535 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 39.0 mm |
| Akselin pituus | 24.0 mm |
| Akselin pituus | 0.945 in |
| Kokonaispituus | 1.024 in |
| Kokonaispituus | 26.0 mm |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 35.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 1.378 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 39.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 1.535 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 1.378 in |
| Akselireiän halkaisija | 35.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 1.85 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 47.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 39.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 1.535 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 35.0 mm |
| Sisähalkaisija | 1.378 in |
| Kokonaishalkaisija | 26.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 1.024 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa