Valikko Haku

Laipallinen laakeri 35.0 mm 16.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Laakerilla on erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto sekä kitkakerroin 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10179178

Valmistajan tuotenumero:

008777011442

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,9145 €
50 + 3,8334 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

59,15 €

10 x 5,9145 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 39.0 mm
Kokonaispituus 16.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
Akselireiän halkaisija 35.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 39.0 mm
Sisähalkaisija 35.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä