Valikko Haku

Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Laakerilla on erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto sekä kitkakerroin 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10179147

Valmistajan tuotenumero:

008771011442

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,5443 €
50 + 4,6275 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

65,44 €

10 x 6,5443 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 34.0 mm
Kokonaispituus 37.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Nimellinen sisähalkaisija 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 34.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 30.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 42.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 34.0 mm
Laipallinen Kyllä
Sisähalkaisija 30.0 mm
Kokonaishalkaisija 37.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä