Valikko Haku

Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323441

Valmistajan tuotenumero:

008765023243

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,9329 €
50 - 999 1,8804 €
1000 + 1,4735 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

29,33 €

10 x 2,9329 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 28.0 mm
Akselin pituus 28.5 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Laipan paksuus 1.5 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 25.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 28.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 25.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 35.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 28.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 25.0 mm
Kokonaishalkaisija 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä