Valikko Haku

Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323410

Valmistajan tuotenumero:

008759023243

375 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 1,8664 €
50 - 999 1,1759 €
1000 + 0,9233 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

18,66 €

10 x 1,8664 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 23.0 mm
Kokonaispituus 21.5 mm
Laipan paksuus 1.5 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Nimellinen sisähalkaisija 20.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 23.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 20.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 30.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 23.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 20.0 mm
Kokonaishalkaisija 21.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä