10323397
008755023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,5857 € |
| 50 - 999 | 1,0146 € |
| 1000 + | 0,797 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.906 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 23.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.453 in |
| Kokonaispituus | 11.5 mm |
| Laipan paksuus | 1.5 mm |
| Laipan paksuus | 0.059 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.787 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 20.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 23.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.906 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.787 in |
| Akselireiän halkaisija | 20.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 1.181 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 30.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.906 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 23.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 0.787 in |
| Sisähalkaisija | 20.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.453 in |
| Kokonaishalkaisija | 11.5 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa