Valikko Haku

Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323359

Valmistajan tuotenumero:

008747023243

442 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,3233 €
250 - 999 0,842 €
1000 + 0,6623 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

66,17 €

50 x 1,3233 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 18.0 mm
Akselin pituus 11.0 mm
Kokonaispituus 12.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 16.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 18.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 16.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 24.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 18.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 16.0 mm
Kokonaishalkaisija 12.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä