10323212
008719023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,797 € |
| 500 - 999 | 0,5065 € |
| 1000 + | 0,3985 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 10.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 0.394 in |
| Akselin pituus | 0.551 in |
| Akselin pituus | 14.0 mm |
| Kokonaispituus | 15.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.591 in |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 8.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.315 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 10.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.394 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.315 in |
| Akselireiän halkaisija | 8.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.591 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 15.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 10.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.394 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 8.0 mm |
| Sisähalkaisija | 0.315 in |
| Kokonaishalkaisija | 0.591 in |
| Kokonaishalkaisija | 15.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa