10323175
008711023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6763 € |
| 500 - 999 | 0,4294 € |
| 1000 + | 0,3396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.315 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 8.0 mm |
| Akselin pituus | 9.0 mm |
| Akselin pituus | 0.354 in |
| Kokonaispituus | 0.394 in |
| Kokonaispituus | 10.0 mm |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 6.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.236 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 8.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.315 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 6.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 0.236 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 8.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.315 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 6.0 mm |
| Sisähalkaisija | 0.236 in |
| Kokonaishalkaisija | 10.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.394 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa