Valikko Haku

Laipallinen laakeri 6.0 mm 10.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Laakerilla on erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto sekä kitkakerroin 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10178843

Valmistajan tuotenumero:

008711011442

14203 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8707 €
500 - 999 0,6681 €
1000 + 0,5366 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

87,07 €

100 x 0,8707 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 8.0 mm
Kokonaispituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
Akselireiän halkaisija 6.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 8.0 mm
Sisähalkaisija 6.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä