Valikko Haku

Laipallinen laakeri 60.0 mm 50.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050651

Valmistajan tuotenumero:

008600059902

80 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,5985 €
50 + 6,1198 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

75,99 €

10 x 7,5985 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 68.0 mm
Kokonaispituus 50.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 60.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 68.0 mm
Sisähalkaisija 60.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä