Valikko Haku

Laipallinen laakeri 40.0 mm 46.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050606

Valmistajan tuotenumero:

008400000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,0623 €
50 + 3,9293 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

60,62 €

10 x 6,0623 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 46.0 mm
Kokonaispituus 46.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 40.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 46.0 mm
Sisähalkaisija 40.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä