Valikko Haku

Laipallinen laakeri 32.0 mm 38.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050583

Valmistajan tuotenumero:

008320000002

460 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,094 €
50 - 999 2,975 €
1000 + 2,0909 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

50,94 €

10 x 5,094 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 38.0 mm
Kokonaispituus 38.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 32.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 38.0 mm
Sisähalkaisija 32.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä