Valikko Haku

Laipallinen laakeri 28.0 mm 33.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050552

Valmistajan tuotenumero:

008280059902

85 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,9537 €
50 - 999 2,2453 €
1000 + 1,2686 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

49,54 €

10 x 4,9537 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 33.0 mm
Kokonaispituus 33.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 28.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 33.0 mm
Sisähalkaisija 28.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä