Valikko Haku

Laipallinen laakeri 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050279

Valmistajan tuotenumero:

008150400002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,213 €
250 - 999 0,7338 €
1000 + 0,549 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,65 €

50 x 1,213 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 20.1 mm
Akselin pituus 10.0 mm
Kokonaispituus 12.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 15.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Ulkohalkaisija 20.1 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 15.2 mm
Laipan ulkohalkaisija 24.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 20.1 mm
Laipallinen Kyllä
Sisähalkaisija 15.2 mm
Kokonaishalkaisija 20.1 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä