10323137
008142019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,5182 € |
| 50 + | 6,6237 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 1.969 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 50.0 mm |
| Akselin pituus | 48.0 mm |
| Akselin pituus | 1.89 in |
| Kokonaispituus | 1.969 in |
| Kokonaispituus | 50.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 1.772 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 45.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 50.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 1.969 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 1.772 in |
| Akselireiän halkaisija | 45.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 58.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 2.283 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 1.969 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 50.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 45.0 mm |
| Sisähalkaisija | 1.772 in |
| Kokonaishalkaisija | 50.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 1.969 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa