10322864
008111019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7732 € |
| 500 - 999 | 0,602 € |
| 1000 + | 0,4729 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 12.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 0.472 in |
| Akselin pituus | 11.0 mm |
| Akselin pituus | 0.433 in |
| Kokonaispituus | 12.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.472 in |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.394 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 10.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 0.394 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 18.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.709 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Sisähalkaisija | 0.394 in |
| Kokonaishalkaisija | 12.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.472 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa