Valikko Haku

Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10322789

Valmistajan tuotenumero:

008103019247

195 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5955 €
500 - 999 0,4627 €
1000 + 0,3628 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

59,55 €

100 x 0,5955 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 8.0 mm
Akselin pituus 7.0 mm
Kokonaispituus 8.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 6.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 12.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 8.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 6.0 mm
Kokonaishalkaisija 8.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä