Valikko Haku

Laipallinen laakeri 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10049983

Valmistajan tuotenumero:

008081259901

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3094 €
500 - 999 0,2204 €
1000 + 0,1697 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

30,94 €

100 x 0,3094 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 10.1 mm
Kokonaispituus 10.8 mm
Laipan paksuus 0.8 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Nimellinen sisähalkaisija 8.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Ulkohalkaisija 10.1 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 8.1 mm
Laipan ulkohalkaisija 13.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 10.1 mm
Laipallinen Kyllä
Sisähalkaisija 8.1 mm
Kokonaishalkaisija 10.1 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä