Valikko Haku

Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10049945

Valmistajan tuotenumero:

008081059902

19981 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7956 €
500 - 999 0,6104 €
1000 + 0,4911 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

79,56 €

100 x 0,7956 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 14.0 mm
Kokonaispituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 8.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 14.0 mm
Sisähalkaisija 8.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä