Valikko Haku

Laipallinen lineaarikuljetin 25.0 65.0 M8 Alumiini

Tätä avointa ja laipallista lineaarikelkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä akselien tukikiskojen kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20263386

Valmistajan tuotenumero:

20263386

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 54,1098 €
10 - 19 48,6978 €
20 - 49 45,9918 €
50 + 43,2858 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

54,11 €

1 x 54,1098 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Paino gr 600.0
Rungon materiaali Alumiini
Sisältää Teräksinen lineaarilaakeri asennettuna

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä