Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263379
20263379
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 43,132 € |
| 10 - 19 | 38,8168 € |
| 20 - 49 | 36,6643 € |
| 50 + | 34,5015 € |
| d1 tol H6 | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 51.0 |
| d2 | M6 |
| h1 | 31.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 ±005 | 53.0 |
| h4 | 10.0 |
| l2 ±02 | 37.0 |
| w1 | 68.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 34.0 |
| α | 60° |
| Dyn. load C max. N | 784.0 |
| Static load C0 max. N | 1176.0 |
| Paino gr | 300.0 |
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Sisältää | Teräksinen lineaarilaakeri asennettuna |