Valikko Haku

Laipallinen lineaarikuljetin 16.0 42.0 M5 Alumiini

Tätä avointa ja laipallista lineaarikelkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä akselien tukikiskojen kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20263362

Valmistajan tuotenumero:

20263362

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 38,98 €
10 - 19 35,08 €
20 - 49 33,13 €
50 + 31,18 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

38,98 €

1 x 38,98 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Paino gr 180.0
Rungon materiaali Alumiini
Sisältää Teräksinen lineaarilaakeri asennettuna

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä