Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,631 € - 7,6252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,0071 € - 8,4149 € | 88 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 2,4639 € - 5,1742 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Kaksipyöräisen kalustepyörän levy
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 2,5676 € - 5,3921 € | 80 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,5921 € - 7,5435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Laitepyörän levy jarrulla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,6138 € - 9,4878 € | 247 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 9,7069 € - 18,9182 € | 85 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 20,5502 € - 38,4402 € | 187 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,5859 € - 10,8679 € | 113 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 35,6924 € - 66,7025 € | 114 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,9813 € - 17,5381 € | 37 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,6675 € - 12,9667 € | 71 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,7217 € - 15,0368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,7748 € - 29,3151 € | 114 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,3749 € - 28,4256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-pyörä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,3252 € - 12,3054 € | 59 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,1198 € - 11,9029 € | 27 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,7737 € - 24,8697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19,7013 € - 36,8589 € | 93 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,8438 € - 19,2057 € | 39 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa