Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
13,5677 € - 26,4222 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
12,941 € - 19,8474 € 259 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
40.0 kg
19,7071 € - 43,8681 € 40 Varastossa
125.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
12,1576 € - 23,7196 € 19 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
10,1861 € - 19,8382 € 185 Varastossa
75.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
10,1039 € - 21,2183 € 154 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
70.0 kg
10,9254 € - 22,9433 € 152 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
70.0 kg
3,5921 € - 7,5435 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Laitepyörän levy jarrulla
25.0 kg
4,0071 € - 8,4149 € 88 Varastossa
40.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
2,5676 € - 5,3921 € 80 Varastossa
30.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
25.0 kg
3,631 € - 7,6252 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
25.0 kg
2,4639 € - 5,1742 € 200 Varastossa
30.0 mm
Kaksipyöräisen kalustepyörän levy
20.0 kg
6,1883 € - 11,5579 € 49 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
35.0 kg
13,3076 € - 27,946 € 293 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
100.0 kg
68,8423 € - 68,8423 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
130.0 kg
18,1816 € - 41,7753 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Levina-pyörä
100.0 kg
7,2014 € - 18,8894 € 10 Varastossa
65.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
60.0 kg
15,0608 € - 33,0579 € 172 Varastossa
75.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
90.0 kg
15,955 € - 35,5288 € 45 Varastossa
100.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
54,7913 € - 102,4402 € 16 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269787

Hinta-alue
26,4222 € - 13,5677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 50.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269749

Hinta-alue
19,8474 € - 12,941 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193273

Hinta-alue
43,8681 € - 19,7071 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269770

Hinta-alue
23,7196 € - 12,1576 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269763

Hinta-alue
19,8382 € - 10,1861 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10292709

Hinta-alue
21,2183 € - 10,1039 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10292686

Hinta-alue
22,9433 € - 10,9254 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10352052

Hinta-alue
7,5435 € - 3,5921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Laitepyörän levy jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Harmaa Laitepyörän nupin jarru Kierrevarsi 40.0 mm

10352076

Hinta-alue
8,4149 € - 4,0071 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörän nuppi 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Hinta-alue
5,3921 € - 2,5676 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Harmaa

10352069

Hinta-alue
7,6252 € - 3,631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 30.0 mm 20.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10352014

Hinta-alue
5,1742 € - 2,4639 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräisen kalustepyörän levy
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Harmaa

10277829

Hinta-alue
11,5579 € - 6,1883 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 100.0 kg Pohjareikä Musta

10193372

Hinta-alue
27,946 € - 13,3076 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Linea-pyörä 150.0 mm 130.0 kg Pultin reikä PA Musta

10634455

Hinta-alue
68,8423 € - 68,8423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 150.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Harmaa

10193228

Hinta-alue
41,7753 € - 18,1816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 65.0 mm 60.0 kg Pohjareikä Musta

10193310

Hinta-alue
18,8894 € - 7,2014 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Kaksipyöräinen laitepyörä 75.0 mm 90.0 kg Pultin reikä Musta

10193396

Hinta-alue
33,0579 € - 15,0608 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Harmaa

10193198

Hinta-alue
35,5288 € - 15,955 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10276419

Hinta-alue
102,4402 € - 54,7913 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä