Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8997 € - 16,5893 € | 130 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 22,1383 € - 46,4905 € | 2 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 8,7896 € - 18,4582 € | 62 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,8432 € - 22,7708 € | 28 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,0788 € - 12,7654 € | 52 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,4222 € - 9,2866 € | 1081 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 5,8049 € - 10,8391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 6,599 € - 13,858 € | 180 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 13,5541 € - 28,4635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 11,8016 € - 24,7834 € | 90 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 4,3537 € - 8,1365 € | 100 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 6,1061 € - 11,4429 € | 125 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 5,1478 € - 10,8104 € | 136 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10,9801 € - 10,9801 € | 1136 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,6954 € - 11,9604 € | 105 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 7,7217 € - 14,433 € | 80 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 6,1198 € - 12,8517 € | 3 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,2847 € - 9,8328 € | 127 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,943 € - 8,2803 € | 118 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 6,8181 € - 14,318 € | 96 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa