Valikko Haku

Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

Valkoinen nailonrengas ruostumattomalla teräskotelolla. Tässä kääntölaattapyörässä on jarru ja ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10276488

Valmistajan tuotenumero:

494479

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 109,8579 €
16 + 58,7617 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

109,86 €

1 x 109,8579 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Kierretappi
Kuormituskapasiteetti 80.0 kg
Pyörän leveys 27.0 mm
Pyörän halkaisija 100.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 134.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä