Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

Valkoinen nailonrengas ruostumattomalla teräskotelolla. Tässä kääntölaattapyörässä on jarru ja ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10276471

Valmistajan tuotenumero:

494478

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 35 66,0125 €
36 + 35,3091 €
Vakiopakkaus: 36

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

66,01 €

1 x 66,0125 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Kierretappi
Kuormituskapasiteetti 60.0 kg
Pyörän leveys 22.0 mm
Pyörän halkaisija 80.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 109.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä