Valikko Haku

Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pulttireikäinen laitepyörä värittömällä nailonrenkaalla ja ruostumattomalla teräskotelolla.
Essentra tuotenumero:

10276341

Valmistajan tuotenumero:

494463

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 34,5588 €
40 + 18,4828 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

34,56 €

1 x 34,5588 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 60.0 kg
Pyörän leveys 22.0 mm
Pyörän halkaisija 60.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 90.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä