Valikko Haku

Laajennettavat suojakannet

Varastossa

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Käytetään parhaiten yleiseen suojaukseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Se kestää 100 celsiusasteen lämpötilaa.
  • Ihanteellinen vaihtoehto perinteisemmälle suojukselle, kun suojattavan osan muoto on hankala.
Materiaali: PE, LDPE, Silikoni Väri: Kirkas, Sininen, Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SRF0083, SR1097, SRF0019

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Suurin lämpötila A Tyyppi OD Osta
1,3879 € - 3,6542 € 986 Varastossa
Kirkas
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
1,3023 € - 3,4185 € 40 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,0412 € - 2,7348 € 2188 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
0,9528 € - 2,5019 € 4370 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
0,8978 € - 2,275 € 6430 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
0,6932 € - 1,8212 € 2300 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,1268 € - 2,9469 € 3020 Varastossa
Kirkas
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
1,2138 € - 3,1827 € 60 Varastossa
Kirkas
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
1,7401 € - 4,5383 € 1094 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
0,7816 € - 2,0452 € 2760 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
1,5577 € - 4,0963 € 20 Varastossa
Kirkas
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
1,2321 € - 3,3217 € 6300 Varastossa
Punainen
Silikoni
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,0394 € - 2,3084 € 23800 Varastossa
Valkoinen
Silikoni
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,5286 € - 4,6057 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
400 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
5000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,1416 € - 0,1573 € 23000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
7950 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
8000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
  • / 3
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288290

Hinta-alue
3,6542 € - 1,3879 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 600.0 mm 400.0 mm Kirkas LDPE

10288283

Hinta-alue
3,4185 € - 1,3023 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 100.0 mm 200.0 mm Kirkas LDPE

10288252

Hinta-alue
2,7348 € - 1,0412 €

Varastotasot
2188 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 100.0 mm 100.0 mm Kirkas LDPE

10288245

Hinta-alue
2,5019 € - 0,9528 €

Varastotasot
4370 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 300.0 mm Kirkas LDPE

10288238

Hinta-alue
2,275 € - 0,8978 €

Varastotasot
6430 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 100.0 mm Kirkas LDPE

10288214

Hinta-alue
1,8212 € - 0,6932 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288269

Hinta-alue
2,9469 € - 1,1268 €

Varastotasot
3020 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288276

Hinta-alue
3,1827 € - 1,2138 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 900.0 mm 600.0 mm Kirkas LDPE

10288313

Hinta-alue
4,5383 € - 1,7401 €

Varastotasot
1094 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 200.0 mm Kirkas LDPE

10288221

Hinta-alue
2,0452 € - 0,7816 €

Varastotasot
2760 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288306

Hinta-alue
4,0963 € - 1,5577 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 70.0 mm 97.0 mm Punainen Silikoni

10350485

Hinta-alue
3,3217 € - 1,2321 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 60.0 mm 75.0 mm Valkoinen Silikoni

10350478

Hinta-alue
2,3084 € - 1,0394 €

Varastotasot
23800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 127.5 mm Sininen Silikoni

10350461

Hinta-alue
4,6057 € - 1,5286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 50.8 mm 203.2 mm Kirkas PE

20559397


Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 31.0 mm 96.0 mm Kirkas PE

20559373


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 62.0 mm 220.0 mm Sininen PE

20559465


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 50.8 mm 146.1 mm Kirkas PE

20559434

Hinta-alue
0,1573 € - 0,1416 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 63.5 mm 254.0 mm Kirkas PE

20559458


Varastotasot
7950 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 38.1 mm 114.3 mm Sininen PE

20559403


Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE