Valikko Haku

Venytettävä suojapussi 108.0 mm 330.2 mm Kirkas PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra tuotenumero:

20559533

Valmistajan tuotenumero:

20559533

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,8599 €
1250 + 0,7739 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

214,98 €

250 x 0,8599 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Suurin lämpötila 60 °C
Väri Kirkas
Materiaali PE
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä