Valikko Haku

Venytettävä suojapussi 108.0 mm 330.2 mm Sininen PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra tuotenumero:

20559526

Valmistajan tuotenumero:

20559526

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Suurin lämpötila 60 °C
Väri Sininen
Materiaali PE
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä