Valikko Haku

Venytettävä suojapussi 25.4 mm 69.85 mm Kirkas PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra tuotenumero:

20524982

Valmistajan tuotenumero:

20524982

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 25.4 mm
OD 69.85 mm
Suurin lämpötila 60 °C
Väri Kirkas
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä