Valikko Haku

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Varastossa

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
28,2993 € - 69,9802 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
38,7866 € - 95,9424 € Kysy toimitusaikaa täältä
2NO
Musta
32,2012 € - 79,6405 € Kysy toimitusaikaa täältä
2NO
Musta
9,611 € - 10,6652 € 2 Varastossa
1NO
Vihreä
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
28,7921 € - 68,7726 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
15,772 € - 37,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
16,4565 € - 39,7915 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
14,8136 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
14,8136 € - 36,6289 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Vihreä
20,5912 € - 50,9182 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Keltainen
16,7851 € - 41,5453 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Sininen
14,2386 € - 35,1626 € 3 Varastossa
1NC
Punainen
14,8136 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Sininen
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Valkoinen
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
28,7921 € - 68,7726 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO + 1NC
Musta
33,3512 € - 79,6405 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO + 1NC
Musta
33,3512 € - 79,6405 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
14,8136 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
  • / 5
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211748

Hinta-alue
69,9802 € - 28,2993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 65

10211786

Hinta-alue
95,9424 € - 38,7866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 65

10211724

Hinta-alue
79,6405 € - 32,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Vihreä IP 65

10212011

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10212059

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212196

Hinta-alue
68,7726 € - 28,7921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211656

Hinta-alue
37,3764 € - 15,772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211694

Hinta-alue
39,7915 € - 16,4565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 65

10212387

Hinta-alue
16,4565 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Vihreä IP 65

10212424

Hinta-alue
36,6289 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Keltainen IP 65

10212462

Hinta-alue
50,9182 € - 20,5912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Sininen IP 65

10212509

Hinta-alue
41,5453 € - 16,7851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10212172

Hinta-alue
35,1626 € - 14,2386 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Sininen IP 65

10212400

Hinta-alue
16,4565 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Valkoinen IP 65

10212028

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NC 4 A Punainen IP 65

10212066

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO + 1NC 4 A Musta IP 50

10212202

Hinta-alue
68,7726 € - 28,7921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO + 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO + 1NC 4 A Musta IP 50

10212240

Hinta-alue
79,6405 € - 33,3512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO + 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212219

Hinta-alue
79,6405 € - 33,3512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Punainen IP 65

10212394

Hinta-alue
16,4565 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm