Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
166 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali Paneelin paksuus H Tyyppi Osta
0,0451 € - 0,0603 € 39610 Varastossa
7.9 mm
9.5 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,06 € - 0,0801 € 5000 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Musta
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0451 € - 0,0603 € 13980 Varastossa
6.4 mm
7.9 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0628 € - 0,0839 € 16189 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0985 € - 0,1216 € 662 Varastossa
25.5 mm
28 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
12.7 mm
1
0,0451 € - 0,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
9.5 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,06 € - 0,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
18.2 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0999 € - 0,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
25.8 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0545 € - 0,0726 € 20213 Varastossa
12.7 mm
14.7 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0902 € - 0,1203 € 2295 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,181 € - 0,2427 € 19887 Varastossa
22.2 mm
25.8 mm
Harmaa
Nailon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,0474 € - 0,0632 € 1885 Varastossa
6.4 mm
7.9 mm
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0753 € - 0,093 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
10.4 mm
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0754 € - 0,0931 € 2045 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1972 € - 0,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
38.1 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,0628 € - 0,0839 € 987 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Valkoinen
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5037 € - 0,6218 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
70.5 mm
Musta
Nailon 6
6.4 mm
19.1 mm
1
0,0498 € - 0,0663 € 1900 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Musta
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0522 € - 0,0695 € 28800 Varastossa
12.7 mm
14.7 mm
Musta
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0941 € - 0,1162 € 19127 Varastossa
25.4 mm
30.6 mm
Musta
Nailon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 9.5 mm 7.9 mm Nailon 6 Musta

10407561

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0451 €

Varastotasot
39610 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm Nailon 6 Musta

10407660

Hinta-alue
0,0801 € - 0,06 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6 Musta

10407547

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0451 €

Varastotasot
13980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon 6 Valkoinen

10407653

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0628 €

Varastotasot
16189 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 28 mm 12.7 mm Nailon 6 Valkoinen

10407776

Hinta-alue
0,1216 € - 0,0985 €

Varastotasot
662 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 9.5 mm 5.9 mm Nailon 6 Musta

10407479

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 18.2 mm 6.4 mm Nailon 6 Musta

10407516

Hinta-alue
0,0799 € - 0,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 25.8 mm 6.4 mm Nailon 6 Musta

10407530

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 14.7 mm 10.3 mm Nailon 6 Valkoinen

10407639

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0545 €

Varastotasot
20213 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm Nailon 6 Valkoinen

10407714

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0902 €

Varastotasot
2295 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 25.8 mm 11.5 mm Nailon 6 Harmaa

10407738

Hinta-alue
0,2427 € - 0,181 €

Varastotasot
19887 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6 Valkoinen

10407554

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0474 €

Varastotasot
1885 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 10.4 mm 6.4 mm Nailon 6 Musta

10407486

Hinta-alue
0,093 € - 0,0753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • HD
    8.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm Nailon 6 Valkoinen

10407615

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0754 €

Varastotasot
2045 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 38.1 mm 11.8 mm Nailon 6 Valkoinen

10407813

Hinta-alue
0,2434 € - 0,1972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm Nailon 6 Valkoinen

10407677

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0628 €

Varastotasot
987 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 70.5 mm 19.1 mm Nailon 6 Musta

10407844

Hinta-alue
0,6218 € - 0,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    70.5 mm
  • HD
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm Nailon 6 Musta

10407608

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0498 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 14.7 mm 10.3 mm Nailon 6 Musta

10407622

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0522 €

Varastotasot
28800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Sulkutulppa 30.6 mm 11.5 mm Nailon 6 Musta

10407745

Hinta-alue
0,1162 € - 0,0941 €

Varastotasot
19127 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon 6