Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | Paneelin paksuus | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0451 € - 0,0603 € | 39610 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,0801 € | 6000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | 13980 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0628 € - 0,0839 € | 16189 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0985 € - 0,1216 € | 662 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0999 € - 0,1141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0545 € - 0,0726 € | 20213 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1203 € | 2295 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,181 € - 0,2427 € | 19887 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Harmaa
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0474 € - 0,0632 € | 2885 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0753 € - 0,093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0931 € | 2045 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1972 € - 0,2434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,0628 € - 0,0839 € | 987 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5037 € - 0,6218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 0,0498 € - 0,0663 € | 1900 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0522 € - 0,0695 € | 28800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0941 € - 0,1162 € | 19127 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1