Valikko Haku

Sulkutulppa 9.5 mm 6.0 mm Nailon Musta

Tämä nailoninen umpinainen lukitustulppa on tarkoitettu vakiopaksuisten peltien lukitsemiseen. Tämä osa tarjoaa siistin ja helpon tavan sulkea valinnaiset johdotus- tai tuotantoreiät. Valikoima sopii kaikkiin alan vakiomallisiin reikäkokoihin ja paneelipaksuuksiin.
Essentra tuotenumero:

10163085

Valmistajan tuotenumero:

PGM-8

522 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2159 €
5000 - 9999 0,1943 €
10000 + 0,1749 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

215,90 €

1000 x 0,2159 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.5 mm
HD 7.8 mm
H 6.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Materiaali Nailon
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä