Valikko Haku

Sulkutulppa 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Musta

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 2.5 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Essentra tuotenumero:

10261811

Valmistajan tuotenumero:

466868

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä