Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,3368 € - 0,3614 € 11038 Varastossa
M3
Väritön
PC
0,7009 € - 2,0399 € 1857 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
5,1204 € - 6,3526 € 104 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
0,1044 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
0,3614 € - 0,5873 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kirkas
PC
0,2806 € - 0,512 € 1479 Varastossa
M12
Väritön
PA
1,202 € - 2,6286 € 109 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PEEK
13,4034 € - 15,2244 € 218 Varastossa
M10
Vaaleanruskea
PEEK
0,4381 € - 0,7119 € 420 Varastossa
M16
Väritön
PA
0,1111 € - 0,1158 € 19236 Varastossa
M4
Väritön
PC
0,097 € - 0,1766 € 27652 Varastossa
M5
Kirkas
PC
0,9734 € - 1,0829 € 6963 Varastossa
M16
Väritön
PP
0,1092 € - 0,1213 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon 6/6
0,4504 € - 0,5011 € 3420 Varastossa
M12
Väritön
PP
0,1423 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
PP
0,2081 € - 0,2313 € 323 Varastossa
M8
Väritön
PP
0,3723 € - 0,4134 € 2171 Varastossa
M10
Väritön
PP
0,0952 € - 0,1059 € 146718 Varastossa
M5
Väritön
Nailon 6/6
0,0985 € - 0,1096 € 229000 Varastossa
M6
Väritön
Nailon 6/6
1,8893 € - 1,8893 € 3750 Varastossa
M24
Väritön
Nailon 6/6
  • / 5
Väritön PC M3 Mutteri

10313725

Hinta-alue
0,3614 € - 0,3368 €

Varastotasot
11038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10220801

Hinta-alue
2,0399 € - 0,7009 €

Varastotasot
1857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220849

Hinta-alue
6,3526 € - 5,1204 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PC Kirkas

10218372

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PC Kirkas

10218419

Hinta-alue
0,5873 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

10326541

Hinta-alue
0,512 € - 0,2806 €

Varastotasot
1479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220825

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Vaaleanruskea PEEK M10 Mutteri

10092309

Hinta-alue
15,2244 € - 13,4034 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PA Väritön

10326565

Hinta-alue
0,7119 € - 0,4381 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Väritön

10313732

Hinta-alue
0,1158 € - 0,1111 €

Varastotasot
19236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PC Kirkas

10218396

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
27652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PP Väritön

10041642

Hinta-alue
1,0829 € - 0,9734 €

Varastotasot
6963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M3 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10279137

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PP Väritön

10041604

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4504 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M6 x 1.0 10.0 mm PP Väritön

10041482

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PP Väritön

10041529

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PP Väritön

10041567

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3723 €

Varastotasot
2171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041420

Hinta-alue
0,1059 € - 0,0952 €

Varastotasot
146718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041468

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0985 €

Varastotasot
229000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M24 36.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041673

Hinta-alue
1,8893 € - 1,8893 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6