Valikko Haku

Kuusiomutteri M8 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

This hexagonal nut is made from natural Nylon. Used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 and DIN 943 for guidance purposes only.
Essentra tuotenumero:

10041505

Valmistajan tuotenumero:

0030050000VR

22665 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1684 €
10000 + 0,1588 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

168,40 €

1000 x 0,1684 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Avainväli 13.0 mm
Kokonaiskorkeus 6.5 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standardit DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä