Valikko Haku

Kuusiokolouuvit - muovinen, torx-kanta

Varastossa

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Osta
2,3137 € - 3,1489 € 16 Varastossa
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,4101 € - 1,9304 € 40 Varastossa
0.5 mm
M3
8.0 mm
1,506 € - 2,0673 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
10.0 mm
1,4101 € - 1,9304 € 500 Varastossa
0.5 mm
M3
6.0 mm
3,4775 € - 4,737 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
8.0 mm
2,0399 € - 2,7929 € 98 Varastossa
0.7 mm
M4
6.0 mm
2,9298 € - 4,0251 € 40 Varastossa
0.7 mm
M4
16.0 mm
2,0947 € - 2,8614 € 100 Varastossa
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1078 € - 4,2442 € 3479 Varastossa
0.7 mm
M4
20.0 mm
5,3805 € - 7,3383 € 90 Varastossa
0.8 mm
M5
20.0 mm
3,4775 € - 4,737 € 30 Varastossa
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,1198 € - 8,3651 € 70 Varastossa
0.8 mm
M5
25.0 mm
3,1078 € - 4,2442 € 30 Varastossa
0.5 mm
M3
20.0 mm
7,2836 € - 8,6253 € 20 Varastossa
1.0 mm
M6
12.0 mm
12,5957 € - 14,8958 € 40 Varastossa
1.0 mm
M6
30.0 mm
1,6839 € - 2,2727 € 10 Varastossa
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,259 € - 3,0804 € 100 Varastossa
0.7 mm
M4
6.0 mm
3,2721 € - 4,4358 € 20 Varastossa
0.7 mm
M4
16.0 mm
7,2836 € - 8,6253 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
10.0 mm
2,4643 € - 3,3679 € 10 Varastossa
0.7 mm
M4
12.0 mm
  • / 3
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M3 16.0 mm PEEK

10358870

Hinta-alue
3,1489 € - 2,3137 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M3 8.0 mm PEEK

10358856

Hinta-alue
1,9304 € - 1,4101 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M3 10.0 mm PEEK

10358863

Hinta-alue
2,0673 € - 1,506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M3 6.0 mm PEEK

10358849

Hinta-alue
1,9304 € - 1,4101 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M5 8.0 mm PEEK

10358979

Hinta-alue
4,737 € - 3,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 6.0 mm PEEK

10358894

Hinta-alue
2,7929 € - 2,0399 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 16.0 mm PEEK

10358931

Hinta-alue
4,0251 € - 2,9298 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 8.0 mm PEEK

10358900

Hinta-alue
2,8614 € - 2,0947 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 20.0 mm PEEK

10358948

Hinta-alue
4,2442 € - 3,1078 €

Varastotasot
3479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M5 20.0 mm PEEK

10359013

Hinta-alue
7,3383 € - 5,3805 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M5 10.0 mm PEEK

10358986

Hinta-alue
4,737 € - 3,4775 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M5 25.0 mm PEEK

10359020

Hinta-alue
8,3651 € - 6,1198 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M3 20.0 mm PEEK

10358887

Hinta-alue
4,2442 € - 3,1078 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M6 12.0 mm PEEK

10359051

Hinta-alue
8,6253 € - 7,2836 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M6 30.0 mm PEEK

10359099

Hinta-alue
14,8958 € - 12,5957 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M3 10.0 mm PEEK

10359136

Hinta-alue
2,2727 € - 1,6839 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M4 6.0 mm PEEK

10359174

Hinta-alue
3,0804 € - 2,259 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M4 16.0 mm PEEK

10359211

Hinta-alue
4,4358 € - 3,2721 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M6 10.0 mm PEEK

10359044

Hinta-alue
8,6253 € - 7,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 12.0 mm PEEK

10358924

Hinta-alue
3,3679 € - 2,4643 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm