Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PEEK: sta valmistetut kuusioruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Tulpan pään muoto takaa siistin ja tasaisen pinnan. Siinä on lieriömäinen pää, jossa on upotettu kuusikulmainen työyksikkö, joka mahdollistaa tiukan kiristyksen, kuusiokoloavaimella tai jakoavaimella, mikä vähentää luiskahtamisen tai vaurioitumisen vaaraa kokoamisen aikana.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0083
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4792 € - 4,9302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
| 2,1525 € - 2,3677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 5,0532 € - 5,5555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
||
| 4,7047 € - 5,1762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
15.0
|
|||
| 2,46 € - 2,706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 2,542 € - 2,7982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 1,1377 € - 1,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
10.0